製品概要
機能と利点
- -3dB帯域幅:1GHz
- 0.1dB利得平坦性:300MHz
- スルーレート:1100V/µs
- 電源:±5V
- 可変利得(オプション)
- ハイインピーダンスシャットダウンモード
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX4223評価キット(EVキット)は、1GHz、低電力MAX4223電流フィードバックアンプの評価を容易にします。このEV キット回路は、MAX4223を非反転ユニティゲインの構成で動作させます。試験装置とのコンパチビリティのために、RF式のSMAコネクタおよび50Ωの終端抵抗が含まれています。
MAX4223評価キットでは、高周波アンプ用に最適化されたPC基板設計を使用しています。この基板は、MAX4224および同様のピン配置であるその他のマキシムアンプの評価にも使用できます。
アプリケーション
- ADC入力バッファ
- データ通信
- RFレシーバ
- ビデオラインドライバ
- ビデオ多重化
関連資料
-
MAX4223EVKIT_jp: MAX4223およびMAX4224の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1997/08/01PDF72K