製品概要
機能と利点
- リアルタイムの電力モニタ
- ソース電圧範囲:10V~20V
- 電力検出精度:±1.5%
- 6ピンTDFNパッケージ
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4210Eの評価キット(EVキット)は、5Vの電源電圧で動作するハイサイド電力モニタで、100mVの検出電圧に2.5Vの出力電圧を供給します。ハイサイド電力モニタMAX4210は、負荷電流とソース電圧を乗算することによって、負荷が消費する電力に比例したアナログ電圧を出力します。EVキットは、10Aのフルスケール電流測定に対応するように構築され、最大100Wの電力レベルをモニタすることができます。これは、10V~20Vのソース電圧によって実現されます。MAX4210Eは、ハイサイド電流検出を使用します。つまり、負荷は直接グランド接地されるため、グランド電位の誤差が削減されます。
MAX4210EのEVキットは完全実装および試験済みの表面実装型回路基板です。このキットは、他のMAX4210製品(MAX4210A、MAX4210B、MAX4210C、MAX4210D、およびMAX4210F)の評価にも使用可能です。
アプリケーション
- ベースバンドアナログ乗算器
- 計測機器
- 過電力回路ブレーカ
- 電力レベル検出器
- 電源ディスプレイ
- 短絡保護
- スマートバッテリパック/充電器
- スマート周辺機器制御
- VGA回路