製品概要
機能と利点
- 単一またはデュアル電源動作
- 設定可能な利得
- 設定可能なリファレンス電圧
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX41400の評価キット(EVキット)は、9ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に実装された設定可能な利得を備えた低電力高精度計測アンプのMAX41400を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX41400は、10V/V~200V/Vの選択可能な利得を内蔵しています。MAX41400のEVキットは、異なるジャンパ設定によって異なるデバイス利得を設定することができます。このEVキットは1.7V~3.6Vの単一電源電圧、または±0.85V~±1.8Vを提供するデュアル電源で動作します。
アプリケーション
- EKG医療機器
- インスリンおよび輸液ポンプ
- 低電力センサーインタフェース
- 圧力、重量、力センサー
- RTD温度センサー
- ウェアラブルデバイス
関連資料
-
MAX41400EVKIT: Evaluation Kit for the MAX41400 Data Sheet (Rev. 0)2021/01/20PDF384K
-
MAX41400EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP1M