製品概要
機能と利点
- ハイサイド電流検出
- 複数の固定利得を提供
- 20V/V (MAX4073T)
- 50V/V (MAX4073F)
- 100V/V (MAX4073H)
- 動作電源電圧(VCC):3V~28V
- コモンモード範囲:2V~28V (電源電圧に依存せず)
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4073の評価キット(EVキット)は、低コストで小型の電流検出アプリケーション用に設計された、ハイサイド電流検出アンプのMAX4073を評価するための実装および試験済みPCBです。このEVキットは、電源電圧に依存しない、2V~28Vの入力コモンモード検出電圧範囲を備えています。このEVキットは、MAX4073F (内部利得:50V/V)のICが実装されて提供されますが、MAX4073T/MAX4073H (内部利得:各20/100)のICの評価も可能です。
関連資料
-
MAX4073EVKIT: Evaluation Kit for the MAX4073 Data Sheet (Rev. 0)2009/05/07PDF91K