製品概要

機能と利点

  • MAX40662の簡便な電気的評価
  • 50Ωインタフェース用に設計されたEVキット
  • 温度範囲:-40℃~+125℃
  • 使いやすい部品に対応
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX40662の評価キット(EVキット)は、クワッドトランスインピーダンスアンプのMAX40662を評価するための実証済みデザインを提供する完全実装済み電気的デモキットです。

MAX40662のEVキットは、フォトダイオードに似た(しかし同じではない) ICへの電気的インタフェースを提供することに注意してください。

MAX40662のEVキットのプリント基板(PCB)には、MAX40662ATE/VY+が実装されています。

アプリケーション

  • 車載運転支援システム
  • LIDARレシーバ
  • 光Time-Of-Flight測距

対象となる製品