製品概要
機能と利点
- MAX40658の+3.3Vの電気的評価が容易
- 50Ωインタフェース用に設計されたEVキット
- 温度範囲:-40℃~+85℃
- 8-TDFN-EP MAX40658AETA+デバイスを評価
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40658の評価キット(EVキット)は、トランスインピーダンスアンプのMAX40658およびMAX40659を評価するための実証済みデザインを提供する完全実装済み電気的デモキットです。
MAX40658の評価キットは、フォトダイオードに似た(しかし同じではない) ICへの電気的インタフェースを提供することに注意してください。
MAX40658のEVキットのPCBには、18.3kΩトランスインピーダンスデバイスのMAX40658AETA+が実装されています。MAX40659AETA+ (36.6kΩトランスインピーダンス)を評価する場合は、ピンコンパチブルデバイスの無料サンプルをご請求ください。
アプリケーション
- 自動運転システム
- 産業用セーフティシステム
- LIDARレシーバ
- 光距離測定
関連資料
-
MAX40658EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40658/MAX40659 Data Sheet (Rev. 01)2018/11/26PDF783K
-
MAX40658EVKIT ODB File - Design Files2023/11/01TGZ3M