製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.4V~5.5V
- 高PSRR:95dB
- 低ノイズ統合マイクロフォンバイアス
- シングルエンドおよび差動入力
- 差動出力
- 外部からの可変利得
- シャットダウン電流:0.3µA
- 小型14ピンTSSOPパッケージ
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4063の評価キット(EVキット)は、2.4V~5.5Vの単一電源アプリケーション用の低ノイズ、マイクロフォンアンプICのMAX4063を使用する完全実装および試験済み回路ボードです。MAX4063 ICは、2個のマイクロフォンアンプを内蔵しています。メインアンプはシステム内マイクロフォンを検出するために通常使用され、また補助アンプは外部(プラグイン)マイクロフォンを検出することができます。アンプの差動/シングルエンド利得をジャンパと抵抗で設定可能です。差動出力によって、このEVキットは最大6VP-Pで負荷を駆動することができます。また、このEVキットは、低自己消費電流と消費電力を最低限に抑えるシャットダウン制御も備えています。
このEVキットは、ノートブックPCの総合マイクロフォンソリューションとしてのMAX4063の提供可能な方法を検証します。MAX4063は、14ピンTSSOPパッケージおよび16ピンQFN (4mm x 4mm x 0.8mm)パッケージで提供されます。
アプリケーション
- ノートブックオーディオシステム
- PDAオーディオシステム
- 信号調整
- タブレットPC
対象となる製品
関連資料
-
4029: MAX4063の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF140K