製品概要
機能と利点
- 4.5V~5.5V単一電源動作
- 低消費電流:0.75mA
- 高PSRR:86dB (1kHz)
- シングルエンドおよび差動入力
- PC99/2001準拠
- 低ノイズマイクロフォンバイアス電圧
- 小型8ピンQFNパッケージ(3mm x 3mm)
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX4060評価キット(EVキット)は、低ノイズマイクロフォンアンプのMAX4060を評価する完全実装および試験済みの回路基板です。MAX4060は、内部マイクロフォンに通常使用される差動入力アンプおよび外部マイクロフォン用シングルエンド補助入力アンプを内蔵しています。これらのアンプはともに、利得が内部で10V/Vに固定されています。また、このEVキットは、PC99/2001仕様に準拠してマイクロフォンにバイアス電圧を供給します。
MAX4060 EVキットは、自己消費電流が小さく電源除去比が優れています。MAX4060は、8ピンQFNおよびµMAX®パッケージで提供されます。MAX4060 EVキットには、小型8ピンQFNパッケージが使用されています。
アプリケーション
- AES-42準拠マイクロフォン
- ノートブックオーディオシステム
- PDAオーディオシステム
- 信号調整
- USBオーディオ周辺機器
対象となる製品
関連資料
-
3549: MAX4060の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF106K