製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40263の評価キット(EVキット)は、10ピンQFNパッケージの各チャネル個別シャットダウン内蔵低ノイズ、低電力、低バイアス電流デュアルオペアンプのMAX40263を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は非反転アンプとして構成されていますが、いくつかの部品を交換すれば他の回路構成にも適応させることができます。このEVキットにはMAX40263AVB+が実装されています。
アプリケーション
- ノートブック
- 3G/4G携帯電話
- ポータブル医療機器
- バッテリ動作機器
- アナログ-デジタルコンバータバッファ
- トランスインピーダンスアンプ
- 汎用信号処理
対象となる製品
関連資料
-
MAX40263EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40263 Data Sheet (Rev. 0)2022/03/23PDF727K
-
MAX40263EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M