製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- レール・ツー・レール出力
- 使いやすい0805部品に対応
- 単一電源2.7V~20Vまたはデュアル電源±1.35V~±10V
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40242の評価キット(EVキット)は、8ピンµMAX®パッケージの低入力バイアス電流、低ノイズオペレーショナルアンプ(オペアンプ)のMAX40242を評価するための実証済みデザインを提供します。ここのEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。部品パッドは、0805パッケージに対応しているため、はんだ付けや置換えが容易です。このEVキットには、MAX40242ANA+が実装されています。
アプリケーション
- 化学センサインタフェース
- 産業用:プロセスおよび制御
- 医療用パルス酸素濃度計
- フォトダイオードセンサインタフェース
- 高精度計測器
対象となる製品
関連資料
-
MAX40242EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40242 Data Sheet (Rev. 0)2019/01/10PDF1M
-
MAX40242EVKIT ODB File - Design Files2023/06/28ZIP3 M