製品概要
機能と利点
- 2つの評価回路:異なる機器用の50ΩおよびHi-Z出力
- 温度範囲:-40℃~+85℃
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40213の評価キット(EVキット)は、トランスインピーダンスアンプのMAX40213を評価するための実証済みデザインを提供する完全実装済み電気的デモキットです。このEVキットには2つの異なる出力回路が含まれ、機器上の異なる終端に対応します。
MAX40213のEVキットは、フォトダイオードに似た(しかし同じではない) ICへの電気的インタフェースを提供することに注意してください。
MAX40213のEVキットのPCBには、2つのMAX40213EWA+が実装されています。
アプリケーション
- 産業用セーフティシステム
- LIDARレシーバ
- 光距離測定
対象となる製品
関連資料
-
MAX40213EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40213 Data Sheet (Rev. 1)2021/06/23PDF712K
-
MAX40213EVKIT ODB Files - Design Files2023/06/28ZIP1 M