製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- 部品パッドによってサレンキー型フィルタを実装可能
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40110の評価用キット(EVキット)は、6ピンµDFNパッケージに封止された低ノイズ、低消費電力、低バイアス電流オペアンプのMAX40110を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品の変更によって、他のトポロジにも適合させることができます。このEVキットには、MAX40110AYT+が実装されています。
アプリケーション
- 在宅医療(血糖値、体重計、血圧、EKG)
- 産業用IoT (圧力、流量、レベル、温度、近接)
- 光センサー
- SAR ADCドライバ
- ウェアラブルデバイス
関連資料
-
MAX40110EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40110 Data Sheet (Rev. 0)2021/08/23PDF756K
-
MAX40110EVKIT ODB Files - Design Files2023/06/22ZIP771 K