製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40100の評価キット(EVキット)は、6ピンウェハレベルパッケージ(WLP)の高精度、低ノイズ、低ドリフトデュアルオペアンプであるMAX40100を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、他のトポロジにも適応させることができます。
このEVキットには、MAX40100AWT+が実装されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 携帯電話
- ループ駆動システム
- ポータブル医療機器
- センサインタフェース
関連資料
-
MAX40100EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40100 Data Sheet (Rev. 0)2016/05/20PDF1M