製品概要

機能と利点

  • テスト・ポイントへのアクセスが容易
  • 完全実装および試験済み
  • Windows 7、8、および10対応ソフトウェア

製品概要

MAX40080の評価用システム(EVシステム)は、高精度デジタル電流検出アンプのMAX40080を評価するための単一のプラットフォームを提供します。このEVシステムは、ヘッダを介して接続された2つのボード(マイクロコントローラ・ボードのMAX32666FTHRとMAX40080のEVキット・ボード)で構成されます。MAX32666FTHRはPCのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを内蔵し、MAX40080のEVキット・ボードへの給電も行います。MAX40080のEVキット・ボードは出荷時にジャンパが設定済みで、MAX40080の評価を迅速に行うことができます。

アプリケーション

  • 基地局PA制御
  • バッテリ動作機器
  • 産業用制御およびオートメーション
  • サーババックプレーン
  • テレコム機器

対象となる製品