製品概要
機能と利点
- テスト・ポイントへのアクセスが容易
- 完全実装および試験済み
- Windows 7、8、および10対応ソフトウェア
製品概要
MAX40080の評価用システム(EVシステム)は、高精度デジタル電流検出アンプのMAX40080を評価するための単一のプラットフォームを提供します。このEVシステムは、ヘッダを介して接続された2つのボード(マイクロコントローラ・ボードのMAX32666FTHRとMAX40080のEVキット・ボード)で構成されます。MAX32666FTHRはPCのGUIプログラムを使用するために必要なファームウェアを内蔵し、MAX40080のEVキット・ボードへの給電も行います。MAX40080のEVキット・ボードは出荷時にジャンパが設定済みで、MAX40080の評価を迅速に行うことができます。
アプリケーション
- 基地局PA制御
- バッテリ動作機器
- 産業用制御およびオートメーション
- サーババックプレーン
- テレコム機器
対象となる製品
関連資料
-
MAX40080EVKIT ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP2M
-
MAX40080 EV Kit Unboxing Video2024/12/12