製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:2.7V~5.5V
  • RF入力に50ΩのSMAコネクタ装備
  • 擬似測定モード用回路を実装
  • シャットダウン制御を搭載
  • 完全実装および試験済み表面実装ボード

製品概要

MAX4003の評価キット(EVキット)は、8ピンµMAX®パッケージで提供されるRF検出器のMAX4003を評価する完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。MAX4003のEVキットは、シャットダウン制御と擬似測定モード用回路を備え、MAX4000/MAX4001/MAX4002を容易に評価することができます。RF入力の50ΩのSMAコネクタによって、試験機器と容易に接続することができます。また、MAX4003のEVキットを使って、RF検出コントローラのMAX4000/MAX4001/MAX4002も評価することができます。

アプリケーション

  • 携帯電話(TDMA、CDMA、GPRS、GSM)
  • ファイバモジュール用RSSI
  • トランスミッタパワー測定および制御
  • ワイヤレス端末機器用TSSI

対象となる製品