製品概要
機能と利点
- 高速伝播遅延:280ps (typ)
- 低いオーバードライブ時のばらつき:25ps (VOD = 20mV~100mV)
- 電源電圧:2.7V~3.6V
- 39.4mW (2.7V電源時)
- 電力効率に優れたLVDS出力
- 温度範囲:-40℃~+125℃
製品概要
MAX40025の評価キット(EVキット)は、超低280ps伝播遅延、超低ばらつきコンパレータのMAX40025を評価するための実証済みデザインを提供する完全実装済みの電気的実証キットです。このボードは、入力終端を容易に代替の入力終端に変更可能なレイアウトオプションを提供します。コンパレータ出力は、低電圧差動信号出力(LVDS)を駆動するように設計されています。LVDS出力は消費電力の最小化に役立ち、高速相互接続デバイス、FPGA、およびCPUと直接インタフェースします。MAX40025コンパレータは、Time of Flight測距アプリケーションに最適です。
この評価キットは、6ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のMAX40025CAWT+を実証します。他の利用可能なピンコンパチブルのオプション(MAX40025AAWT+)については、お問い合わせください。
アプリケーション
- 車載アプリケーション
- 通信
- LiDAR、レーダー、およびソナーの距離検出
- 高速差動ラインレシーバ
- 高速レベルシフト
- オシロスコープの高速トリガ
- 発振器
- 試験および測定
- スレッショルド検出器
- Time-of-Flightセンサー
関連資料
-
MAX40025EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40025A/MAX40025C Data Sheet (Rev. 3)2019/06/19PDF481K