製品概要
機能と利点
- 複数のオペアンプ構成に対応
- 使いやすい部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40018の評価キット(EVキット)は、8ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (1.63mm × 0.91mm × 0.5mm)に封止された低電力、レール・ツー・レールデュアルオペレーショナルアンプ(オペアンプ)のMAX40018を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更すれば、その他のトポロジにも適応させることができます。
このEVキットには、MAX40018ANA+が実装されています。
アプリケーション
- ハンドヘルド機器
- ノートブックおよびタブレットコンピュータ
- ポータブル計測機器
- ポータブル医療機器
- ウェアラブルデバイス
対象となる製品
関連資料
-
MAX40018EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40018 Data Sheet (Rev. 0)2018/04/05PDF922K
-
MAX40018EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10TGZ622K