製品概要
機能と利点
- 電源電圧範囲:+1.7V~+5.5V
- 複数のオペアンプ構成に対応
- 部品パッドによるサレンキー型フィルタを実装可能
- レール・ツー・レール入力/出力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40006の評価キット(EVキット)は、6ピンウェハレベルパッケージ(WLP)に封止された低電力MOS入力オペレーショナルアンプ(オペアンプ)のMAX40006を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットの回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品の交換によって他の回路構成にも容易に変更可能です。低電力、低入力VOS、およびレール・ツー・レール入出力段によって、このデバイスは各種の測定アプリケーションに最適です。部品パッドは各種パッケージに対応するため、はんだ付けや交換が容易です。このEVキットには、MAX40006ANT+が実装されています。
アプリケーション
- 民生用エレクトロニクス
- 電子玩具
- ポータブル計測機器
- ポータブルメディアプレーヤー
- ポータブル医療機器
- タブレット/ノートブックコンピュータ
関連資料
-
MAX40006EVKIT: Evaluation Kit for the MAX40006 Data Sheet (Rev. 0)2017/02/10PDF756K
-
MAX40006EVKIT ODB++ File2022/10/10TGZ3M
-
MAX40006EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10TGZ3M