製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:0.1V~5.5V
- 外部リファレンス範囲:1.7V~5.5V (MAX40002ANS~MAX40005ANS)
- VCC範囲(内部リファレンス):1.7V~5.5V (MAX40002ANS_ _~MAX40005ANS_ _)
- 内部リファレンスオプション:0.2V、0.5V、0.9V、および1.222Vを提供
- 4ピンWLPパッケージを評価
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX40002~MAX40005の評価キット(EVキット)は、シングルコンパレータのMAX40002ANS02~MAX40005ANS02を評価する完全実装および試験済みプリント基板です。MAX40002ANS02~MAX40005ANS02は、1.7V~5.5VのVCC電源で動作し、0.2Vの内部リファレンス電圧を備え、広い0.1V~5.5Vの入力電圧(IN)範囲を備えています。これらのEVキットは、超小型、4ピンウェハレベルパッケージ(WLP) (0.76mm x 0.76mm、0.35mmピッチ)に封止されたMAX40002ANS02~MAX40005ANS02を実証します。
これらのEVキットは、4ピンウェハレベルパッケージ(WLP)のMAX40002~MAX40005/MAX40012~MAX40015ファミリの全デバイスを評価するように設定されています。プリインストールされているもの以外のこのMAX40002~MAX40005/ MAX40012~MAX40015ファミリのその他のWLPデバイスを評価するには、U1 ICを所望のデバイスと交換してください(詳細についてはデータシートの「Ordering Information (型番)」を参照してください)。
アプリケーション
- 電子玩具
- モバイル機器
- ノートブックコンピュータ
- ポータブル計測機器
- ポータブル医療機器