製品概要

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • 動作モードの選択が容易
  • 製品概要

    MAX3982の評価キット(EVキット)は、SFP銅ケーブルプリエンファシスドライバMAX3982の電気的評価を提供する実装済みデモボードです。全制御入力はジャンパにより調整可能で、LOSはテストポイントを通して利用できます。

    アプリケーション

    • 1.0625Gbps、2.125Gbps、および4.25Gbpsファイバチャネル
    • 1.25Gbpsイーサネット
    • 2.488Gbps STM16
    • バックプレーン
    • InfiniBand
    • PCI Express®
    • SFPアクティブ銅ケーブルアッセンブリ

    対象となる製品