製品概要
機能と利点
製品概要
MAX3971の評価キット(EVキット)は、10.3GbpsリミティングアンプのMAX3971の評価作業を容易にします。このEVキットによって、デバイスの全機能を試験することができます。MAX3971に対する50Ω制御インピーダンス接続のSMAコネクタがすべてのデータ入力および出力ポートから高速テスト機器への接続を容易にします。
対象となる製品
関連資料
-
MAX3971EVKIT: MAX3971の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF309K