製品概要
機能と利点
- 差動接続レーザを駆動
- MAX3948のソフトウェア制御
- 電源:USBまたは外部接続
製品概要
MAX3948の評価キット(EVキット)は、DC結合、1Gbps~11.3GbpsレーザドライバのMAX3948を光学的に評価することができる完全実装および試験済みのデモボードです。制御ソフトウェアはUSBポートを介してEVキットと通信し、MAX3948の全機能を簡単に制御することができます。このEVキットは、USBポートによって完全に駆動可能です。あるいは、ユーザーはUSBポートで内蔵のマイクロコントローラに給電しながら3.3Vの外部電源でMAX3948に給電することを選択することができます。評価ボード上のフレックスケーブル接続によって、フレックスケーブル内蔵のレーザの取付けが可能です。
アプリケーション
- 10GBASE-LR SFP+光トランシーバ
- 10GBASE-LRM SFP+光トランシーバ
- 40GBASE-LR4 QSFP+光トランシーバ
- OC192-SR SFP+ SDH/SONETトランシーバ
対象となる製品
関連資料
-
MAX3948EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3948 Data Sheet (Rev. 0)2012/10/29PDF610K