製品概要
機能と利点
- 差動接続レーザーを駆動
- MAX3946のソフトウェア制御
- 電源:USBまたは外部接続
製品概要
MAX3946の評価キット(EVキット)は、1.0625Gbps~11.3GbpsレーザードライバのMAX3946の光学的評価を提供する実装済み検証用ボードです。制御ソフトウェアは、USBポートを介してEVキットと通信し、全デバイス機能の簡素化した制御を提供します。このEVキットは、USBポートによって完全に駆動可能です。あるいは、ユーザーはUSBポートで内蔵のマイクロコントローラに給電しながら3.3Vの外部電源でデバイスに給電することを選択することができます。EVボード上のフレックスケーブル接続によって、フレックスケーブル内蔵のレーザーの取り付けが可能です。
アプリケーション
- 10GBASE-LR SFP+光トランシーバ
- 10GBASE-LRM SFP+光トランシーバ
- 10GFC SFP+光トランシーバ
- 4x/8x FC SFP+光トランシーバ
- OC192-SR XFP/SFP+トランシーバ
対象となる製品
関連資料
-
MAX3946EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3946 Data Sheet (Rev. 0)2011/02/08PDF671K