製品概要
機能と利点
- 高速全I/Oの接続用にSMAコネクタを搭載
- 電気的動作のみで構成し、評価にレーザは不要
- 単一電源動作:-5.2V
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX3942の評価キット(EVキット)は、10.7Gbps変調器ドライバのMAX3942を電気的に評価する実装済みの検証用ボードです。その出力は、50Ω終端オシロスコープに接続可能なSMAコネクタとインタフェースされています。
アプリケーション
- 10Gbpsイーサネット
- DWDMシステム
- 長/短距離光トランスミッタ
- マッハツェンダ変調
- パッケージ封止の直接変調レーザ
- SONET OC-192およびSDH STM-64伝送システム
対象となる製品
関連資料
-
MAX3942EVKIT: MAX3942の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF321K