製品概要

機能と利点

  • 8ピンTDFNパッケージ(2mm × 2mm)のMAX38912を評価
  • 入力範囲:1.7V~5.5V
  • 外部フィードバック抵抗による設定:0.8V~5.0V
  • 出力電流:最大500mA
  • ジャンパで選択可能な動作モード
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX38912のTDFN評価用キット(EVキット)は、TDFNパッケージのMAX38912を評価します。MAX38912は低ノイズ、高PSRR pMOSリニア・レギュレータです。MAX38912のTDFN EVキットは1.7V~5.5Vの入力範囲で動作し、0.8V~5.0Vの出力電圧範囲を提供し、最大500mAの電流を供給できます。このEVキットにはMAX38912ATA+が実装されています。

アプリケーション

  • デジタルカメラおよびオーディオ機器
  • ポータブルアプリケーション用高性能センサー
  • 画像および高周波センサー
  • IoTセンサー
  • 携帯電話
  • ポータブルおよびバッテリ駆動機器

マーケット&テクノロジー

対象となる製品