製品概要

機能と利点

  • 6ピンWLPパッケージ(1.42mm × 0.83mm)のMAX38911を評価
  • 入力範囲:1.7V~5.5V
  • 出荷時プリセット出力電圧:0.8V~5.0V (ICを交換)
  • 出力電流:最大500mA
  • ジャンパで選択可能な動作モード
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX38911のWLP評価用キット(EVキット)は、WLPパッケージのMAX38911を評価します。MAX38911は低ノイズ、高PSRR pMOSリニア・レギュレータです。MAX38911のWLP EVキットは1.7V~5.5Vの入力範囲で動作し、0.8V~5.0V (50mVステップ)の出荷時にプリセットされた出力電圧範囲を提供し、最大500mAの電流を供給可能です。このEVキットにはMAX38911ANT+ (1.8V出力)が実装されています。

アプリケーション

  • デジタルカメラおよびオーディオデバイス
  • ポータブルアプリケーション用高性能センサー
  • 画像および高周波センサー
  • IoTセンサー
  • 携帯電話
  • ポータブルおよびバッテリ駆動機器

マーケット&テクノロジー

対象となる製品