製品概要
機能と利点
- 14ピンTDFNパッケージ(3mm × 3mm)のMAX38909 ICを評価
- 入力範囲:0.9V~5.5V
- バイアス電圧:2.7V~20V (より広い電源オプションを提供)
- 抵抗で設定可能な出力電圧:0.6V~5.0V (デフォルト出力は1Vに設定)
- 出力電流:最大2A
- 実証済み4層1オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX38909のTDFN評価キット(EVキット)は、TDFNパッケージのMAX38909を評価します。MAX38909は低入力電圧、高出力電流リニアレギュレータです。このEVキットは、0.9V~5.5Vの入力範囲および2.7V~20Vのバイアス電圧範囲で動作します。このEVキットは、抵抗で設定可能な0.6V~5.0Vの出力電圧範囲を提供します。このEVキットは最大2Aの電流を供給可能です。
アプリケーション
- 基地局
- FPGAおよびDSP
- 医療、オーディオ、および計測器
- PLC
- ポータブルカメラ
- サーバーµP
対象となる製品
関連資料
-
MAX38909EVKTDFN: Evaluation Kit for the MAX38909 Data Sheet (Rev. 0)2021/01/05PDF451K