製品概要

機能と利点

  • WLPパッケージ(5 × 3ピン、0.4mmピッチ)のMAX38908 ICを評価
  • 入力範囲:0.9V~5.5V
  • バイアス電圧:2.7V~20V (より広い電源オプションを提供)
  • 抵抗で設定可能な出力電圧:0.6V~5.0V (デフォルト出力は1Vに設定)
  • 出力電流:最大4A
  • 実証済み4層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX38908のWLP評価キット(EVキット)は、WLPパッケージのMAX38908を評価します。MAX38908は低入力電圧、高出力電流リニアレギュレータです。このEVキットは、0.9V~5.5Vの入力範囲および2.7V~20Vのバイアス電圧範囲で動作します。このEVキットは、抵抗で設定可能な0.6V~5.0Vの出力電圧範囲を提供します。このEVキットは最大4Aの電流を供給可能です。

アプリケーション

  • 基地局
  • FPGAおよびDSP
  • 医療、オーディオ、および計測器
  • PLC
  • ポータブルカメラ
  • サーバーµP

対象となる製品