製品概要

機能と利点

  • 5 × 3ピンWLPパッケージ(2.2mm × 1.37mm、0.4mmピッチ)のMAX38904D ICを評価
  • 入力範囲:1.7V~5.5V
  • 出荷時にプリセットされた出力電圧(デフォルト出力は1.5Vに設定)
  • 出力電流:最大2A
  • 実証済み2層1オンス銅PCBレイアウト
  • 小型ソリューションを実証
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX38904DのWLP評価キット(EVキット)は、WLPパッケージに封止されたMAX38904Dを評価します。MAX38904Dは低ノイズリニアレギュレータです。このEVキットは1.7V~5.5Vの入力範囲で動作し、出荷時にプリセットされた1.5Vの出力電圧を提供します。このEVキットは最大2Aの電流を供給可能です。

アプリケーション

  • 通信システム、試験装置、医療機器
  • ハイエンドオーディオシステム
  • 高分解能データ収集システム