製品概要
機能と利点
- Evaluates the MAX38904C IC in a 5 x 3 bump, 2.2mm x 1.37mm WLP, 0.4mm pitch
- 1.7V to 5.5V Input Range
- 0.6V to 5.0V Resistor Configurable Output Voltage (Default Output Set to 3.3V)
- Up to 2A Output Current
- Proven 2-Layer 1-oz Copper PCB Layout
- Demonstrates Compact Solution Size
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- 通信システム、試験装置、医療機器
- ハイエンドオーディオシステム
- 高分解能データ収集システム
関連資料
-
MAX38904CEVK-WLP: Evaluation Kit for the MAX38904C Data Sheet (Rev. 0)2019/10/15PDF428K