製品概要
機能と利点
- Evaluates the MAX38904A IC in a 14-pin (3mm x 3mm) TDFN
- 1.7V to 5.5V Input Range
- 1.2V to 5.0V Jumper Configurable Output Voltage
- Up to 2A Output Current
- Proven 2-Layer 1-oz Copper PCB Layout
- Demonstrates Compact Solution Size
- Fully Assembled and Tested
製品概要
アプリケーション
- 通信システム、試験装置、医療機器
- ハイエンドオーディオシステム
- 高分解能データ収集システム
関連資料
-
MAX38904AEVKTDFN: Evaluation Kit for the MAX38904A Data Sheet (Rev. 0)2019/07/09PDF398K
-
MAX38904AEVK ODB File - Design Files2022/10/10TGZ3M