製品概要
機能と利点
- システム出力電圧範囲:2.99V~3.36V
- スーパーキャパシタ電圧範囲:1.42V~2.71V
- ピーク放電電流:2.5A
- 抵抗で調整可能な電圧および電流スレッショルド
- 実証済み2層2オンス銅PCBレイアウト
- 小型ソリューションを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX38888の評価キット(EVキット)は、MAX38888 ICを評価します。MAX38888はスーパーキャパシタバックアップレギュレータで、スーパーキャパシタとシステム電源レールの間で電力を転送するように設計されています。メインバッテリが接続され、最低システム電源電圧以上の場合、レギュレータはスーパーキャパシタを最大500mAのレートで充電します。スーパーキャパシタが充電されると、回路の消費電流はわずか2.5µAになり、スーパーキャパシタをレディ状態に維持します。メインバッテリが取り外されると、レギュレータはスーパーキャパシタを最大2.5Aのレートで放電し、システムが最低動作電圧以下に低下するのを防ぎます。MAX38888は、最小/最大スーパーキャパシタ電圧、最低システム電圧、および最大充電/放電電流を外部で設定可能です。内蔵DC/DCコンバータは1µHのインダクタのみを必要とします。
アプリケーション
- ハンドヘルド産業用機器
- ポータブルコンピュータ
- リムーバブルバッテリを備えたポータブル機器
関連資料
-
MAX38888EVKIT: Evaluation Kit for the MAX38888 Data Sheet (Rev. 1)2019/08/13PDF422K
-
MAX38888EVKIT ODB File - Design Files2023/06/26ZIP2 M
-
MAX38888EVKIT BOM2023/05/15PDF34K