製品概要

機能と利点

  • 電源:+3.3V単一電源
  • 3.3VのPECLおよびLVDSロジックとのインタフェース用に終端された入出力
  • 完全実装および試験済みの表面実装ボード

製品概要

MAX3885の評価キット(EVキット)は、MAX3885が備えた2.488Gbps、SDH/SONET、1:16デシリアライザ機能の評価作業を容易にします。EVキットに必要なのは+3.3Vの単一電源のみで、3.3VのPECLおよびLVDSロジックとのインタフェースに必要な全ての周辺部品を含みます。ボードは、クロックデータリカバリ回路(MAX3875等)の出力、およびLVDS (オーバヘッド終端等)機器の入力に直接接続できます。信号発生器、または励振システムがオシロスコープと共に、MAX3885の基本機能の評価に使用されます。

アプリケーション

  • 2.488Gbps SDH/SONET伝送システム
  • アッド/ドロップマルチプレクサ
  • デジタルクロスコネクト

対象となる製品