製品概要
機能と利点
- 高効率ソリューション
- ピーク:最大96%
- 全負荷:最大95.5%
- 軽負荷効率:最大94% (1A、DCMイネーブル)
- インダクタ谷電流制限設定値:7.5A (R_SEL = R1 = 2.67kΩ)
- 設定可能なスイッチング周波数:400kHz~900kHz
- 設定可能な正と負のOCP制限
- 設定可能なリファレンス電圧(外部入力オプションあり)
- Quick PWM™アーキテクチャによる高速過渡応答
- オープン回路検出を備えた差動リモート検出
- パーセントベースの出力パワーグッドおよびOVP
- オープンドレインのステータスインジケータ(STAT)端子
- 入力低電圧および過電圧ロックアウト
- 適応型デッドタイム制御
- ブーストスイッチ内蔵
- 19ピンWLCSP (2.2mm × 2.8mm)実装形状
- セラミックの入力および出力コンデンサを使用して動作
製品概要
MAX38800の評価キット(EVキット)は、電圧レギュレータICのMAX38800を評価するためのリファレンスプラットフォームの役割を果たします。このシングルチップ、集積型スイッチングレギュレータは、低出力電圧アプリケーション用の非常に小型、高効率、高速、高精度、高信頼性の電力供給ソリューションを提供します。MAX38800は、広範な構成を可能にする各種の設定可能オプションを備えています。
このEVキットは、MAX38800の完全実装および試験済みプリント基板(PCB)実装で構成されます。柔軟性と使いやすさのために、ジャンパ、テストポイント、および入出力コネクタが内蔵されています。型番および詳細については、データシートを参照してください。
アプリケーション
- DDRメモリ―VDDQおよびVTT
- GPUコア電源
- I/Oおよびチップセット電源
- ポイントオブロード(POL)アプリケーション
- サーバ/µサーバ
対象となる製品
関連資料
-
MAX38800EVKIT: Evaluation Kit for the MAX38800 Data Sheet (Rev. 1)2018/07/11PDF1M
-
MAX38800EVKIT ODB File - Design Files2023/09/18TGZ4M