製品概要
機能と利点
- 完全実装および試験済み
- 電源:3.3V~5.0V
- 入力終端処理を基板上で提供
- 変調およびバイアス電流を独立して電気的監視
製品概要
MAX3869の評価キット(EVキット)は、MAX3869の光学的または電気的評価を可能にする実装デモ基板です。
本EVキットはPCB上の2つの独立した部分から構成されています。電気的評価部の出力はSMAコネクタにインタフェースされています。このコネクタは50Ω終端のオシロスコープに接続することができます。光学的評価部の出力はレーザ/モニタダイオードに接続するように構成されています。
アプリケーション
- 2.5Gbps光トランスミッタ
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- デジタルクロスコネクト
- セクション再生器
- SONET/SDH伝送システム
対象となる製品
関連資料
-
MAX3869EVKIT: MAX3869の評価キット Data Sheet (Rev. 1)2002/10/04PDF365K