製品概要
機能と利点
- 1.82mm x 0.89mm、0.4mmピッチの8バンプWLPパッケージに組み込まれたMAX38647B ICを評価
- 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
- 出力電圧:0.5V~1.8Vの範囲内で設定可能
- 出力電流:最大175mA
- 実績のある2層、1オンス銅PCBレイアウト
- 小型のソリューション・サイズを実証
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX38647B WLP評価用キット(EVキット)では、ウェーハレベル・パッケージ(WLP)に組み込まれたMAX38647B ICを評価できます。MAX38647Bは、4レベルVSELを備えた1.8V~5.5V入力、440nA IQ、175mAの小型nanoPower降圧コンバータです。このEVキットは1.8V~5.5Vの入力範囲で動作し、抵抗によって設定可能な0.5V~1.8Vの出力電圧を供給します。MAX38647Bは、2つの電圧選択(VSEL)ピンを使用して電圧を動的に変更できます。このEVキットは、最大175mAの出力電流を供給します。このEVキットにはMAX38647BANA+が付属しています。MAX38647B ICの機能、利点、パラメータの詳細については、MAX38647Bのデータシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
-
MAX38647BEVKIT: MAX38647B WLP Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)2023/04/27PDF537 K