製品概要

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • USBポートからソフトウェア制御
  • 高速入出力対応のSMAコネクタ
  • +3.3V電源およびUSBポート駆動
  • USB電源のインジケータ

製品概要

MAX3799の評価キット(EVキット)は、マルチレートリミティングアンプおよびVCSELドライバのMAX3799の容易なコンピュータ制御の評価を提供する実装済み電気的デモボードです。組込みソフトウェアは、USBポートを通じてEVキットと通信し、すべての内部レジスタへのアクセスを提供し、MAX3799の機能を最適化することができます。このEVキットは+3.3Vの電源とUSBポートで駆動されます。高速入力および出力にSMAコネクタが使用されます。LEDがUSB電源のステータスを表示します。

アプリケーション

  • 1000BASE-SR/10GBASE-SRマルチレートSFP+光トランシーバ
  • 1x/2x/4x/8x/16x SFF/SFP/SFP+ MSAファイバチャネル(FC)光トランシーバ

対象となる製品

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発