製品概要
機能と利点
- 完全実装および試験済み
- USBポートからソフトウェア制御
- 高速入出力対応のSMAコネクタ
- +3.3V電源およびUSBポート駆動
- USB電源のインジケータ
製品概要
MAX3798の評価キット(EVキット)は、マルチレートリミティングアンプおよびVCSELドライバのMAX3798の容易なコンピュータ制御の評価を提供する実装済み電気的デモボードです。組込みソフトウェアは、USBポートを通じてEVキットと通信し、すべての内部レジスタへのアクセスを提供し、MAX3798の機能を最適化することができます。EVキットは+3.3V電源とUSBポートで駆動します。高速入力および出力にSMAコネクタが使用されます。LEDがUSB電源のステータスを表示します。
アプリケーション
- 10GBASE-LR SFP+光トランシーバ(1310nm VCSEL)
- 10GBASE-LRM SFP+光トランシーバ(1310nm VCSEL)
- 10GBASE-SR SFP+光トランシーバ
- 1x/2x/4x/8x SFF/SFP/SFP+ MSAファイバチャネル(FC)光トランシーバ
対象となる製品
関連資料
-
MAX3798EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3798 Data Sheet (Rev. 0)2009/09/21PDF713K