製品概要

機能と利点

  • MAX3793の+3.3Vでの電気的評価が容易
  • 完全実装および試験済み
  • 50Ωインタフェース用に設計されたEVキット

製品概要

MAX3793の評価キットは、4.25Gbps、+3.3VのトランスインピーダンスアンプMAX3793を容易に評価することができる完全実装電気的検証キットです。また、この評価キットは光TOヘッダ用のマウントも備えています。

MAX3793の評価キットは、フォトダイオードと類似の、しかし完全には同じではないICとの電気的インタフェースを備えています。

アプリケーション

  • ギガビットイーサネット光レシーバ
  • マルチレート光ファイバチャネルレシーバ
  • 1Gbps~4.25GbpsのSFF/SFPトランシーバモジュール