製品概要

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • 単一電源動作:+3.3V
  • 光および電気に関する評価が可能
  • 製品概要

    MAX3740Aの評価キット(EVキット)は、VCSELドライバのMAX3740Aの光および電気に関する総合評価を行う実装済み検証用ボードです。

    この評価キットの出力は、50Ωの終端オシロスコープに接続可能なSMAコネクタにインタフェースすることができます。わずかな変更で、この評価キットを使って、共通カソードのVCSELによるMAX3740Aの動作も評価することができます。

    アプリケーション

    • ファイバチャネル光トランスミッタ
    • ギガビットイーサネット光トランスミッタ
    • InfiniBand®光トランスミッタ
    • マルチレート(1Gbps~3.2Gbps) SFF/SFPモジュール

    対象となる製品