製品概要
機能と利点
- 完全実装および試験済み
- 単一電源動作:+3.3V
- AC結合回路を搭載
- 光および電気に関する評価が可能
製品概要
MAX3738の評価キット(EVキット)は、MAX3738の光および電気に関する完全評価を行う実装済み検証用のボードです。
この評価キットは、PCB上で光および電気に関する2つの独立セクションから構成されています。電気評価セクションの出力は、50Ω終端のオシロスコープに接続可能なSMPコネクタとインタフェースを備えています。光評価セクションの出力は、レーザ/モニタダイオードとの接続機構を備えています。
アプリケーション
- 1Gbps/2GbpsファイバチャネルSFF/SFPおよびGBICトランシーバ
- ギガビットイーサネットSFF/SFPおよびGBICトランシーバ
- マルチレートOC-24~OC-48 FECトランシーバ
対象となる製品
関連資料
-
4218: MAX3738の評価キット Data Sheet1900/01/01PDF334K