製品概要

機能と利点

  • 完全実装および試験済み
  • 単一電源動作:+3.3V
  • AC結合回路を搭載
  • 光および電気的評価が可能

製品概要

MAX3737の評価キット(EVキット)は、MAX3737の光および電気に関する完全評価を行う実装済み検証用ボードです。

このEVキットは、PCB上で光と電気の2つの独立した部分で構成されています。電気的評価部分の出力は、50Ω終端オシロスコープに接続可能なSMPコネクタにインタフェースされています。光評価部分の出力は、レーザ/モニタダイオードへの接続が可能な構成になっています。

アプリケーション

  • 1Gbps/2GbpsファイバチャネルSFF/SFPおよびGBICトランシーバ
  • ギガビットイーサネットSFF/SFPおよびGBICトランシーバ
  • マルチレートOC-3~OC-48 FECトランシーバ

対象となる製品