製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:+3.3V
  • AC結合をボード上に実装
  • 光学的評価が可能
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX3736の評価キット(EVキット)は、3.3VマルチレートレーザドライバのMAX3736の完全な光学的評価を行う実装済みのデモボードです。
このEVキットは光学的テスト回路で構成されます。光学的評価部分の出力は、BOSAパッケージの標準4リードレーザ接続構成のレーザ/モニタダイオードに接続可能な構成になっています。

アプリケーション

  • 10GイーサネットLX4モジュール
  • 1G/2GファイバチャネルSFF/SFPトランシーバモジュール
  • ギガビットイーサネットSFF/SFPトランシーバモジュール
  • マルチレートOC-3~OC-48 FEC SFF/SFPトランシーバモジュール

対象となる製品