製品概要

機能と利点

  • MAX3710のソフトウェア制御
  • 電源:USBまたは外部接続
  • TOパッケージのレーザ用の接続部

製品概要

MAX3710の評価キット(EVキット)は、デュアルループパワー制御内蔵125Mbps~2.5Gbps高集積リミティングアンプ/バーストモードレーザドライバのMAX3710を電気的および光学的に評価することができる実装済みのデモボードです。制御ソフトウェアは付属のカードのUSBポートを介してEVキットと通信し、MAX3710の全機能を簡単に制御することができます。このEVキットは、必要な電力すべてをUSBポートから供給可能です。また、USBポートで同梱のHFRD46-1 USBドータカードに給電しつつ、3.3Vの外部電源によってMAX3710に電力を供給することもできます。EVボード上にレーザの接続部を備えているため、TOヘッダパッケージのレーザを接続することができます。

アプリケーション

  • BOSAオンボード
  • GPON/EPON ONU

対象となる製品