製品概要
機能と利点
- 全てのデータおよびクロックI/O用にSMAコネクタを装備
- 監視するテストポイント:
- 受信信号強度インジケータ(RSSI)
- ロスオブパワー(LOP)
- ロスオブロック(LOL)
- LOPスレッショルドレベル(VTH)
- 電源:+3.3V単一
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX3675/MAX3676の評価キット(EVキット)は、リミティングアンプを備えた622MbpsクロックリカバリおよびデータリタイミングICのMAX3675/MAX3676の評価を容易にします。本EVキットにより、MAX3675/MAX3676の全ての機能をテストすることができます。差動PECLコンパチブルデータおよびクロック出力を提供し、アナログまたはディジタル入力の選択が可能です。
差動データおよびクロック出力は50Ωのアッテネータを基板に内蔵しているため、高速オシロスコープに直接接続できます。
MAX3675/MAX3676のEVキットは出荷時に+3.3V動作用に設定されており、消費電流は約120mAです。
アプリケーション
- アッド/ドロップマルチプレクサ
- ATM交換機
- デジタルクロスコネクト
- SDH/SONETアクセスノード
- SDH/SONET伝送システム
対象となる製品
関連資料
-
MAX3675EVKIT-MAX3676EVKIT_jp: MAX3675、MAX3676の評価キット Data Sheet (Rev. 5)2001/01/08PDF206K