製品概要
機能と利点
- MAX3658Aの+3.3Vでの電気的評価が容易
- 完全実装および試験済み
- 50Ωインタフェース用に設計されたEVキット
製品概要
MAX3658Aの評価キットは、622Mbps、+3.3VのトランスインピーダンスアンプのMAX3658Aの評価が容易なボードに完全実装されたチップの電気的検証用キットです。
なお、MAX3658Aの評価キットは、フォトダイオードと類似していますが完全には同じでないICとの電気的インタフェースを備えています。
アプリケーション
- -48V分散電源システム
- FTTxトランシーバ
- 光レシーバ(最大622Mbps動作)
- SFF/SFPトランシーバ
対象となる製品
関連資料
-
4151: MAX3658Aの評価キット Data Sheet1900/01/01PDF603K