製品概要

機能と利点

  • +2.97V~+5.5Vの電気的評価が容易
  • 完全実装および試験済み
  • LOSスレッショルドの設定が容易
  • 50Ωテストインタフェース用に設計
  • 別の出力終端が使用可能

製品概要

MAX3645の評価キット(EVキット)は、リミティングアンプのMAX3645の評価を容易にします。このEVキットでは、ロスオブシグナル(LOS)スレッショルド設定が容易で、別の出力終端のレイアウトオプションも提供します。

アプリケーション

  • ESCONレシーバ
  • 高速イーサネットレシーバ
  • FDDI 125Mbpsレシーバ
  • FTTxレシーバ
  • SONET 155Mbpsトランシーバ

対象となる製品