製品概要
機能と利点
- 完全実装および試験済み
- 可変レーザバイアス電流
- 可変レーザ変調電流
- 単一電源動作:+3.3V
製品概要
MAX3643の評価キット(EVキット)は、155Mbps~2.5GbpsのバーストモードレーザドライバのMAX3643を光学的に評価する実装済み検証ボードです。この評価ボードによって同軸レーザパッケージおよびBIDIパッケージと接続することができます。
アプリケーション
- 1.25Gbps IEEE EPON ONTモジュール
- 155/622/1244Mbps A/B/GPON ONTモジュール
対象となる製品
関連資料
-
MAX3643EVKIT: Evaluation Kit for the MAX3643 Data Sheet (Rev. 1)2010/08/25PDF638K