製品概要

機能と利点

  • USB 2.0 Micro B-シリアルUARTブリッジ
  • SPIおよびI2C信号に0.1インチヘッダを介してアクセス
  • GPIOおよび各種信号に0.1インチヘッダを介してアクセス
  • SPI、I2C、またはUARTインタフェースはボード上のジャンパを介して選択可能
  • セキュリティ自己破壊ジャンパ
  • ボードの電源はUSBポートによって供給
  • ICおよびペリフェラル用の3.3Vレギュレータをボード上に搭載
  • ジャンパを介して全ICレールの個別のパワーマネージメントに対応
  • 1つの汎用LEDおよび1つの汎用プッシュボタンスイッチ

製品概要

MAX36210の評価キット(EVキット)は、フィスカルメモリ、インターネットセキュリティ、および証明書ベースまたはその他のパブリック鍵(公開鍵)暗号方式を必要とするIP保護アプリケーション用に設計された低電力セキュリティ監視回路ICとしてのMAX36210の機能を評価するためのプラットフォームを提供します。

また、このデバイスはセキュアメモリ内の機密情報を保護するための高度なセキュリティ機構も採用しており、2組の外部センサー入力および環境モニタ(温度、電圧、およびダイシールドセンサー)によって攻撃状態が検出されたときに内蔵セキュアメモリを消去します。

アプリケーション

  • 電子署名生成
  • ゲーム機
  • インターネットセキュリティ
  • IP保護
  • ポイントオブセール
  • セキュアアクセスコントロール
  • セキュリティおよび銀行業務トークン
  • ホームオートメーションのスマート制御システム
  • Industrial 4.0のスマートファクトリー
  • スマートグリッドセキュリティ

対象となる製品